您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/sauterelles/accessoires/26_68/26_683.prj},{NB=emile_maurin_26-683-6-29},{REF=26-683-6-29},{D1=M6},{L1=29},{L2=4.0},{L3=5.2},{S1=10},{INFOS=INFOTEXTE},{AUSWAHL=29,49},{D2=15},{H2=10.0},{L22=4.0},{CTR=1.000},{WEIGHT=0.011},{ECCN=73181590},{PARTNUMBER=807-M6-29-A},{NORMNR=GN 807},{D1A=6.000},{D1B=4.917},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
D1
L1
L2
L3
S1
Emile Maurin 26-683-4-23
26-683-4-23
M4
23
3.0
3.2
7
Emile Maurin 26-683-5-38
26-683-5-38
M5
38
3.5
4.7
8
Emile Maurin 26-683-6-29
26-683-6-29
M6
29
4.0
5.2
10
Emile Maurin 26-683-6-49
26-683-6-49
M6
49
4.0
5.2
10
Emile Maurin 26-683-8-36
26-683-8-36
M8
36
5.5
6.8
13
Emile Maurin 26-683-8-56
26-683-8-56
M8
56
5.5
6.8
13
Emile Maurin 26-683-8-96
26-683-8-96
M8
96
5.5
6.8
13
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D