피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_tirees/26_70/26_70.prj},{NB=emile_maurin_26-700-20_0_16},{REF=26-700-20},{ALPHA=90},{ALPHAX=0},{L5X=16.0},{D1=5.6},{D2=5.5},{H1=24.0},{H2=13.2},{H3MIN=-1.5},{H3MAX=5.0},{H4=45.0},{L1=6},{L2=64},{L3=113},{L4=26.0},{L5=32.0},{L6=16.0},{L7=12.7},{L8=6.0},{L9=28.5},{L10=19.5 - 29.5},{L11=38},{L12=42.0},{F1=1.00},{F2=1.2},{VIS=M6x35},{INFOS=INFOTEXTE},{GEW=160},{PPATH=26_70_sch.prj},{BESTNR=93948},{GR=2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
ALPHA
D1
D2
H1
H2
H3MIN
H3MAX
H4
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
F1
F2
VIS
Emile Maurin 26-700-20
26-700-20
90
5.6
5.5
24.0
13.2
-1.5
5.0
45.0
6
64
113
26.0
32.0
16.0
12.7
6.0
28.5
19.5 - 29.5
38
42.0
1.00
1.2
M6x35
Emile Maurin 26-700-30
26-700-30
90
6.5
5.1
32.0
15.0
-2.0
9.0
48.5
8
73
134
25.7
38.0
14.0
13
7.0
31.6
22 - 31.8
50
44.5
1.80
2.5
M8x45
Emile Maurin 26-700-40
26-700-40
90
8.5
8.5
45.0
20.0
-4.0
24.0
75.0
10
113
191
41.0
63.0
27.0
20.5
8.0
43
29 - 43
57
58.0
2.00
3.0
M8x65
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D