您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/sauterelles/sauterelles_tirees/26_70/26_70.prj},{NB=emile_maurin_26-700-20_0_16},{REF=26-700-20},{ALPHA=90},{ALPHAX=0},{L5X=16.0},{D1=5.6},{D2=5.5},{H1=24.0},{H2=13.2},{H3MIN=-1.5},{H3MAX=5.0},{H4=45.0},{L1=6},{L2=64},{L3=113},{L4=26.0},{L5=32.0},{L6=16.0},{L7=12.7},{L8=6.0},{L9=28.5},{L10=19.5 - 29.5},{L11=38},{L12=42.0},{F1=1.00},{F2=1.2},{VIS=M6x35},{INFOS=INFOTEXTE},{GEW=160},{PPATH=26_70_sch.prj},{BESTNR=93948},{GR=2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
ALPHA
D1
D2
H1
H2
H3MIN
H3MAX
H4
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
F1
F2
VIS
Emile Maurin 26-700-20
26-700-20
90
5.6
5.5
24.0
13.2
-1.5
5.0
45.0
6
64
113
26.0
32.0
16.0
12.7
6.0
28.5
19.5 - 29.5
38
42.0
1.00
1.2
M6x35
Emile Maurin 26-700-30
26-700-30
90
6.5
5.1
32.0
15.0
-2.0
9.0
48.5
8
73
134
25.7
38.0
14.0
13
7.0
31.6
22 - 31.8
50
44.5
1.80
2.5
M8x45
Emile Maurin 26-700-40
26-700-40
90
8.5
8.5
45.0
20.0
-4.0
24.0
75.0
10
113
191
41.0
63.0
27.0
20.5
8.0
43
29 - 43
57
58.0
2.00
3.0
M8x65
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D