您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_08/31_082.prj},{NB=emile_maurin_31-082-10},{REF=31-082-10},{VIS=M10,M12},{D1=20},{D2=9.2},{D3MIN=7.5},{H1=10},{H2=5.6},{H3=1.5},{H4=13},{L1=12},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 6311.1-20-P},{D3MAX=20},{WEIGHT=0.0240},{CTN=73269098},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
VIS
D1
D2
D3MIN
H1
H2
H3
H4
L1
Emile Maurin 31-082-6
31-082-6
M6
12
5.2
7.5
6
3.4
1.5
9
8
Emile Maurin 31-082-8
31-082-8
M8
16
6.3
7.5
8
5.3
1.5
11
10
Emile Maurin 31-082-10
31-082-10
M10,M12
20
9.2
7.5
10
5.6
1.5
13
12
Emile Maurin 31-082-12
31-082-12
M10,M12
25
9.2
7.5
11
6.9
1.5
15
16
Emile Maurin 31-082-16
31-082-16
M16
32
12.5
7.5
14
9.5
1.5
19
22
Emile Maurin 31-082-20
31-082-20
M20
40
16.5
7.5
16
10.5
1.5
22
25
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D