피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_08/31_085.prj},{NB=emile_maurin_31-085-10},{REF=31-085-10},{VIS=M10},{D1=20},{D2=9.2},{H1=10},{H2=2.6},{H3=1.5},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 6311.1-20-K},{Z2=4.500},{H22=8.400},{S1=1.000},{T1=1.200},{T2=1.000},{T3=5.700},{D3=17.000},{D4=15.000},{D5=17.600},{WEIGHT=0.0300},{CTN=73269098},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
VIS
D1
D2
H1
H2
H3
Emile Maurin 31-085-6
31-085-6
M6
12
5.2
6
1.4
1.5
Emile Maurin 31-085-8
31-085-8
M8
16
6.3
8
2.3
1.5
Emile Maurin 31-085-10
31-085-10
M10
20
9.2
10
2.6
1.5
Emile Maurin 31-085-12
31-085-12
M12
25
9.2
11
2.9
1.5
Emile Maurin 31-085-16
31-085-16
M16
32
12.5
14
4.5
1.5
Emile Maurin 31-085-20
31-085-20
M20
40
16.5
16
4.5
1.5
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D