您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_08/31_085.prj},{NB=emile_maurin_31-085-10},{REF=31-085-10},{VIS=M10},{D1=20},{D2=9.2},{H1=10},{H2=2.6},{H3=1.5},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 6311.1-20-K},{Z2=4.500},{H22=8.400},{S1=1.000},{T1=1.200},{T2=1.000},{T3=5.700},{D3=17.000},{D4=15.000},{D5=17.600},{WEIGHT=0.0300},{CTN=73269098},{ROHS=YES}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
VIS
D1
D2
H1
H2
H3
Emile Maurin 31-085-6
31-085-6
M6
12
5.2
6
1.4
1.5
Emile Maurin 31-085-8
31-085-8
M8
16
6.3
8
2.3
1.5
Emile Maurin 31-085-10
31-085-10
M10
20
9.2
10
2.6
1.5
Emile Maurin 31-085-12
31-085-12
M12
25
9.2
11
2.9
1.5
Emile Maurin 31-085-16
31-085-16
M16
32
12.5
14
4.5
1.5
Emile Maurin 31-085-20
31-085-20
M20
40
16.5
16
4.5
1.5
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D