피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_09/31_091.prj},{NB=emile_maurin_31-091-16-50},{REF=31-091-16-50},{VERSION=Sans embase},{VIS=M16},{D1=50},{D2=12.5},{H1=13,5},{H2=4},{H3=1.7},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 6311.3-50-13,5-OS},{NORMNR=GN 6311.3},{OBVIS=OS},{HX=13.500},{G=M16},{MATERIAL=Stahl},{WEIGHT=0,13989},{VERS=2.000},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
VERSION
VIS
D1
D2
H1
H2
H3
Emile Maurin 31-091-12-50
31-091-12-50
Sans embase
M12
50
9.2
11,5
2.5
1.7
Emile Maurin 31-091-16-50
31-091-16-50
Sans embase
M16
50
12.5
13,5
4
1.7
Emile Maurin 31-091-16-60
31-091-16-60
Sans embase
M16
60
12.5
13,5
4
1.7
Emile Maurin 31-091-20-60
31-091-20-60
Sans embase
M20
60
16.5
15,5
4.3
1.7
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D