您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_09/31_091.prj},{NB=emile_maurin_31-091-16-50},{REF=31-091-16-50},{VERSION=Sans embase},{VIS=M16},{D1=50},{D2=12.5},{H1=13,5},{H2=4},{H3=1.7},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 6311.3-50-13,5-OS},{NORMNR=GN 6311.3},{OBVIS=OS},{HX=13.500},{G=M16},{MATERIAL=Stahl},{WEIGHT=0,13989},{VERS=2.000},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
VERSION
VIS
D1
D2
H1
H2
H3
Emile Maurin 31-091-12-50
31-091-12-50
Sans embase
M12
50
9.2
11,5
2.5
1.7
Emile Maurin 31-091-16-50
31-091-16-50
Sans embase
M16
50
12.5
13,5
4
1.7
Emile Maurin 31-091-16-60
31-091-16-60
Sans embase
M16
60
12.5
13,5
4
1.7
Emile Maurin 31-091-20-60
31-091-20-60
Sans embase
M20
60
16.5
15,5
4.3
1.7
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D