피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_112/31_1121.prj},{NB=emile_maurin_31-1121-10-25_0},{REF=31-1121-10-25},{A=0},{D1=10},{D2=6.0},{D3=7},{D4=M4},{L1=25},{L2=18.6},{INFOS=INFOTEXTE},{P=0.7},{M=Stahl},{CF=709.7-10-25-b.step},{PPATH=31_1121/31_1121_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 709.7},{NDM=4},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
D4
L1
L2
Emile Maurin 31-1121-10-1...
31-1121-10-12
10
6.0
7
M4
12
5.6
Emile Maurin 31-1121-10-2...
31-1121-10-25
10
6.0
7
M4
25
18.6
Emile Maurin 31-1121-13-1...
31-1121-13-16
13
8.5
10
M5
16
7.2
Emile Maurin 31-1121-13-2...
31-1121-13-25
13
8.5
10
M5
25
16.2
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D