您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_112/31_1121.prj},{NB=emile_maurin_31-1121-10-25_0},{REF=31-1121-10-25},{A=0},{D1=10},{D2=6.0},{D3=7},{D4=M4},{L1=25},{L2=18.6},{INFOS=INFOTEXTE},{P=0.7},{M=Stahl},{CF=709.7-10-25-b.step},{PPATH=31_1121/31_1121_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 709.7},{NDM=4},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
L1
L2
Emile Maurin 31-1121-10-1...
31-1121-10-12
10
6.0
7
M4
12
5.6
Emile Maurin 31-1121-10-2...
31-1121-10-25
10
6.0
7
M4
25
18.6
Emile Maurin 31-1121-13-1...
31-1121-13-16
13
8.5
10
M5
16
7.2
Emile Maurin 31-1121-13-2...
31-1121-13-25
13
8.5
10
M5
25
16.2
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D