您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_128/31_1280.prj},{NB=emile_maurin_31-1280-8-10_0},{REF=31-1280-8-10},{ROT=0},{TARAUDAGE=A droite},{VERSION=Avec clip de sécurité},{D1=M8},{D2=13},{D3=13},{D4=8},{H1=10.0},{H1X=10},{H2=13},{L1=30},{L2=14.0},{FDDM=60},{INFOS=INFOTEXTE},{X=10},{SHOW=1},{PARTNUMBER=DIN 71802-13-M8-10-BS},{NORMNR=DIN 71802},{PPATH=31_1280/31_1280_asmtpl.prj},{D22=M8},{D2N=M 8},{D2L=M 8L},{L3=12.0},{L2AUS=5 oder 10},{D6=19.3},{SW=11},{ABZ=60},{L2X=5,10},{HH=7.5},{HJ=4.5},{CTR=3.0},{D2X='M8','M8L'},{WEIGHT=0.040},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
TARAUDAGE
VERSION
D1
D2
D3
D4
H1
H1X
H2
L1
L2
FDDM
Emile Maurin 31-1280-5-4
31-1280-5-4
A droite
Avec clip de sécurité
M5
8
8
5
4.0
4
9
22
10.5
30
Emile Maurin 31-1280-5-7,...
31-1280-5-7,5
A droite
Avec clip de sécurité
M5
8
8
5
7.5
7,5
9
22
10.5
30
Emile Maurin 31-1280-6-4,...
31-1280-6-4,5
A droite
Avec clip de sécurité
M6
10
10
6
4.5
4,5
11
25
11.5
40
Emile Maurin 31-1280-6-8
31-1280-6-8
A droite
Avec clip de sécurité
M6
10
10
6
8.0
8
11
25
11.5
40
Emile Maurin 31-1280-8-5
31-1280-8-5
A droite
Avec clip de sécurité
M8
13
13
8
5.0
5
13
30
14.0
60
Emile Maurin 31-1280-8-10
31-1280-8-10
A droite
Avec clip de sécurité
M8
13
13
8
10.0
10
13
30
14.0
60
Emile Maurin 31-1280-10-6
31-1280-10-6
A droite
Avec clip de sécurité
M10
16
16
10
6.0
6
16
35
15.5
80
Emile Maurin 31-1280-10-1...
31-1280-10-13
A droite
Avec clip de sécurité
M10
16
16
10
13.0
13
16
35
15.5
80
Emile Maurin 31-1280-12-6
31-1280-12-6
A droite
Avec clip de sécurité
M12
16
16
10
6.0
6
16
35
15.5
80
Emile Maurin 31-1280-12-1...
31-1280-12-13
A droite
Avec clip de sécurité
M12
16
16
10
13.0
13
16
35
15.5
80
Emile Maurin 31-1280-141-...
31-1280-141-12
A droite
Avec clip de sécurité
M14x1.5
19
22
14
12.0
12
20
45
21.5
100
Emile Maurin 31-1280-141-...
31-1280-141-18
A droite
Avec clip de sécurité
M14x1.5
19
22
14
18.0
18
20
45
21.5
100
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D