피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_145/31_145.prj},{NB=emile_maurin_31-1450-42-20},{REF=31-1450-42-20},{D1=42},{D2=20},{D3=M5},{H1=15},{H2=18},{L1=3.0},{L2=0.6},{INFOS=INFOTEXTE},{B2D1=21.500},{B2D2=39.000},{D2X=20},{B1=15},{B2=18},{D3X=5},{S=3.0},{X=0.6},{AX=14.500},{AY=6.000},{BX=8.500},{BX2=4.500},{LX=7.000},{C=5},{SW=4},{SWY=3.0},{LD3=12},{D4Y=14.25},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
H1
H2
L1
L2
Emile Maurin 31-1450-30-1...
31-1450-30-12
30
12
M4
11
13
2.1
0.7
Emile Maurin 31-1450-32-1...
31-1450-32-14
32
14
M4
11
13
2.1
0.7
Emile Maurin 31-1450-36-1...
31-1450-36-15
36
15
M5
13
15
2.1
1.4
Emile Maurin 31-1450-36-1...
31-1450-36-16
36
16
M5
13
15
2.1
1.4
Emile Maurin 31-1450-42-1...
31-1450-42-18
42
18
M5
15
18
3.0
0.6
Emile Maurin 31-1450-42-2...
31-1450-42-20
42
20
M5
15
18
3.0
0.6
Emile Maurin 31-1450-48-2...
31-1450-48-22
48
22
M5
15
18
3.0
0.0
Emile Maurin 31-1450-48-2...
31-1450-48-25
48
25
M5
15
18
3.0
0.0
Emile Maurin 31-1450-55-2...
31-1450-55-28
55
28
M6
15
18
3.0
0.5
Emile Maurin 31-1450-55-3...
31-1450-55-30
55
30
M6
15
18
3.0
0.5
Emile Maurin 31-1450-60-3...
31-1450-60-32
60
32
M6
15
18
4.0
0.4
Emile Maurin 31-1450-60-3...
31-1450-60-35
60
35
M6
15
18
4.0
0.4
Emile Maurin 31-1450-65-4...
31-1450-65-40
65
40
M6
15
18
4.0
0.5
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D