피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_180/31_180.prj},{NB=emile_maurin_31-1801-36_0},{REF=31-1801-36},{ROT=0},{MATIERE=Acier},{D1=M 36x1,5},{D2=18},{D3=M 16},{D4=36},{D5=31.6},{H1=45.7},{H2=15.8},{H3=24.2},{H4=6},{H5=24},{H6=21},{L1=4},{S1=14},{CHARGE=91},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 355-M36x1,5-18-ST},{NORMNR=GN 355},{D11=M36x1,5},{D2X=18.0},{D33=M16},{NDM=16},{SW=14},{NRMONT=GN 355.1-36},{VERS=5},{PPATH=31_180/31_180_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.227},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
MATIERE
D1
D2
D3
D4
D5
H1
H2
H3
H4
H5
H6
L1
S1
CHARGE
Emile Maurin 31-1801-12
31-1801-12
Acier
M 12x1
4,5
M 4
12
9.1
19.1
10.9
9.1
3
8
8
2
3
4.4
Emile Maurin 31-1801-18
31-1801-18
Acier
M 18x1
7
M 6
17
12.6
26.8
10.1
14.9
3
12
13
2
5
10
Emile Maurin 31-1801-24
31-1801-24
Acier
M 24x1,5
9
M 8
24
19.6
31.1
11.3
18.7
6
16
17
4
8
29.5
Emile Maurin 31-1801-30
31-1801-30
Acier
M 30x1,5
13
M 12
30
25.6
32.6
20.4
19.6
6
20
17
4
10
43
Emile Maurin 31-1801-36
31-1801-36
Acier
M 36x1,5
18
M 16
36
31.6
45.7
15.8
24.2
6
24
21
4
14
91
Emile Maurin 31-1805-12
31-1805-12
Inox
M 12x1
4,5
M 4
12
9.1
19.1
10.9
9.1
3
8
8
2
3
4.4
Emile Maurin 31-1805-18
31-1805-18
Inox
M 18x1
7
M 6
17
12.6
26.8
10.1
14.9
3
12
13
2
5
10
Emile Maurin 31-1805-24
31-1805-24
Inox
M 24x1,5
9
M 8
24
19.6
31.1
11.3
18.7
6
16
17
4
8
29.5
Emile Maurin 31-1805-30
31-1805-30
Inox
M 30x1,5
13
M 12
30
25.6
32.6
20.4
19.6
6
20
17
4
10
43
Emile Maurin 31-1805-36
31-1805-36
Inox
M 36x1,5
18
M 16
36
31.6
45.7
15.8
24.2
6
24
21
4
14
91
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D