피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_184/31_184.prj},{NB=emile_maurin_31-1842-25-6},{H=25},{NDM=6},{E=11.0},{SW=10},{WEIGHT=0.0180},{REF=31-1842-25-6},{VERSION=Plat},{FINITION=Rectifié},{H1=25},{D1=M6},{D2=10},{L1=8},{L2=0.8},{R1=15},{S1=10},{S2=11.0},{INFOS=INFOTEXTE},{X=2},{R=20.000},{Y=-8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
VERSION
FINITION
H1
D1
D2
L1
L2
R1
S1
S2
Emile Maurin 31-1841-10-6
31-1841-10-6
Plat
Tourné
10
M6
10
8
0.8
15
10
11.0
Emile Maurin 31-1841-12-8
31-1841-12-8
Plat
Tourné
12
M8
13
10
1.0
20
13
14.3
Emile Maurin 31-1841-16-6
31-1841-16-6
Plat
Tourné
16
M6
10
8
0.8
15
10
11.0
Emile Maurin 31-1841-16-1...
31-1841-16-10
Plat
Tourné
16
M10
17
12
1.2
30
17
18.7
Emile Maurin 31-1841-20-8
31-1841-20-8
Plat
Tourné
20
M8
13
10
1.0
20
13
14.3
Emile Maurin 31-1841-20-1...
31-1841-20-12
Plat
Tourné
20
M12
19
14
1.6
35
19
20.9
Emile Maurin 31-1841-25-6
31-1841-25-6
Plat
Tourné
25
M6
10
8
0.8
15
10
11.0
Emile Maurin 31-1841-25-1...
31-1841-25-10
Plat
Tourné
25
M10
17
12
1.2
30
17
18.7
Emile Maurin 31-1841-25-1...
31-1841-25-16
Plat
Tourné
25
M16
27
19
2.0
50
27
29.7
Emile Maurin 31-1841-30-8
31-1841-30-8
Plat
Tourné
30
M8
13
10
1.0
20
13
14.3
Emile Maurin 31-1841-32-1...
31-1841-32-12
Plat
Tourné
32
M12
19
14
1.6
35
19
20.9
Emile Maurin 31-1841-40-1...
31-1841-40-10
Plat
Tourné
40
M10
17
12
1.2
30
17
18.7
Emile Maurin 31-1841-40-1...
31-1841-40-16
Plat
Tourné
40
M16
27
19
2.0
50
27
29.7
Emile Maurin 31-1841-50-1...
31-1841-50-12
Plat
Tourné
50
M12
19
14
1.6
35
19
20.9
Emile Maurin 31-1841-60-1...
31-1841-60-16
Plat
Tourné
60
M16
27
19
2.0
50
27
29.7
Emile Maurin 31-1842-10-6
31-1842-10-6
Plat
Rectifié
10
M6
10
8
0.8
15
10
11.0
Emile Maurin 31-1842-12-8
31-1842-12-8
Plat
Rectifié
12
M8
13
10
1.0
20
13
14.3
Emile Maurin 31-1842-16-6
31-1842-16-6
Plat
Rectifié
16
M6
10
8
0.8
15
10
11.0
Emile Maurin 31-1842-16-1...
31-1842-16-10
Plat
Rectifié
16
M10
17
12
1.2
30
17
18.7
Emile Maurin 31-1842-20-8
31-1842-20-8
Plat
Rectifié
20
M8
13
10
1.0
20
13
14.3
Emile Maurin 31-1842-20-1...
31-1842-20-12
Plat
Rectifié
20
M12
19
14
1.6
35
19
20.9
Emile Maurin 31-1842-25-6
31-1842-25-6
Plat
Rectifié
25
M6
10
8
0.8
15
10
11.0
Emile Maurin 31-1842-25-1...
31-1842-25-10
Plat
Rectifié
25
M10
17
12
1.2
30
17
18.7
Emile Maurin 31-1842-25-1...
31-1842-25-16
Plat
Rectifié
25
M16
27
19
2.0
50
27
29.7
Emile Maurin 31-1842-30-8
31-1842-30-8
Plat
Rectifié
30
M8
13
10
1.0
20
13
14.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D