피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_190/31_190.prj},{NB=emile_maurin_31-1902-53-12_1},{REF=31-1902-53-12},{POS=1},{VERSION=Fileté},{FINITION=Palier flottant},{D1=53},{D2=M12},{D3=6},{D4=18.5},{L1=70.1},{L2=20},{L3=-},{L4=10},{L5=40},{L6=0.75},{L7=0.4},{INFOS=INFOTEXTE},{PPATH=31_190_a_asmtpl.prj},{KEN=L - Loslager},{D22=12.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
VERSION
FINITION
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
Emile Maurin 31-1901-53-1...
31-1901-53-10
Fileté
Palier fixe
53
M10
6
18.5
70.1
15
-
10
40
-
-
Emile Maurin 31-1901-53-1...
31-1901-53-12
Fileté
Palier fixe
53
M12
6
18.5
70.1
20
-
10
40
-
-
Emile Maurin 31-1902-53-1...
31-1902-53-10
Fileté
Palier flottant
53
M10
6
18.5
70.1
15
-
10
40
0.75
0.4
Emile Maurin 31-1902-53-1...
31-1902-53-12
Fileté
Palier flottant
53
M12
6
18.5
70.1
20
-
10
40
0.75
0.4
Emile Maurin 31-1903-53-1...
31-1903-53-10
Taraudé
Palier fixe
53
M10
6
18.5
70.1
-
18
10
40
-
-
Emile Maurin 31-1903-53-1...
31-1903-53-12
Taraudé
Palier fixe
53
M12
6
18.5
70.1
-
18
10
40
-
-
Emile Maurin 31-1904-53-1...
31-1904-53-10
Taraudé
Palier flottant
53
M10
6
18.5
70.1
-
18
10
40
0.75
0.4
Emile Maurin 31-1904-53-1...
31-1904-53-12
Taraudé
Palier flottant
53
M12
6
18.5
70.1
-
18
10
40
0.75
0.4
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D