피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_192/31_192.prj},{NB=emile_maurin_31-1921-53-12},{REF=31-1921-53-12},{VERSION=Fileté},{D1=53},{D2=M12},{D3=18.25},{L1=37.1},{L2=18},{L3=-},{L4=0.4},{S1=6},{D11=12.000},{ROHS=YES},{X=1},{INFOS=INFOTEXTE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
VERSION
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
S1
Emile Maurin 31-1921-53-1...
31-1921-53-10
Fileté
53
M10
18.25
37.1
15
-
0.4
6
Emile Maurin 31-1921-53-1...
31-1921-53-12
Fileté
53
M12
18.25
37.1
18
-
0.4
6
Emile Maurin 31-1922-53-1...
31-1922-53-10
Taraudé
53
M10
18.25
37.1
-
18
0.4
6
Emile Maurin 31-1922-53-1...
31-1922-53-12
Taraudé
53
M12
18.25
37.1
-
18
0.4
6
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D