您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_206/31_206_2.prj},{NB=emile_maurin_31-2060-10-52_0},{REF=31-2060-10-52},{ANGLE=0},{VERSION=Simple},{D1=10},{D2=16},{L1=52},{L2=26},{L3=15},{L4=22},{INFOS=INFOTEXTE},{D22=B10},{L22=74},{NORMNR=GN 9080},{PPATH=31_206_2/31_206_2_asmtpl.prj},{WKL2=0},{DREH=3},{WEIGHT=0.047},{CTN=84831050},{ROHS=YES},{PARTNUMBER=GN 9080-16-B10-EG},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
VERSION
D1
D2
L1
L2
L3
L4
Emile Maurin 31-2060-8-42
31-2060-8-42
Simple
8
13
42
21
12
18
Emile Maurin 31-2060-10-5...
31-2060-10-52
Simple
10
16
52
26
15
22
Emile Maurin 31-2060-12-6...
31-2060-12-62
Simple
12
20
62
31
18
26
Emile Maurin 31-2060-16-7...
31-2060-16-74
Simple
16
25
74
37
22
30
Emile Maurin 31-2060-20-8...
31-2060-20-86
Simple
20
32
86
43
25
38
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D