피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_28/31_286.prj},{NB=emile_maurin_31-286-8_0},{REF=31-286-8},{ROT=0},{MATIERE=Inox},{TARAUDAGE=A droite},{VERSION=Sans clip},{D1=M8},{D2=13},{D3=13},{D4=M8},{H1=16.5},{H2=13},{L1=30},{L2=14.0},{S1=11},{FDDM=60},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{D22=M8},{PARTNUMBER=DIN 71802-13-M8-CN},{NORMNR=DIN 71802},{PPATH=31_286/31_286_asmtpl.prj},{D2N=M 8},{D2L=M 8L},{D6=19.3},{L3=12.0},{L4=30},{SW=11},{D2X='M8','M8L'},{WEIGHT=0.050},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
MATIERE
TARAUDAGE
VERSION
D1
D2
D3
D4
H1
H2
L1
L2
S1
FDDM
Emile Maurin 31-286-5
31-286-5
Inox
A droite
Sans clip
M5
8
8
M5
10.0
9
22
10.5
7
30
Emile Maurin 31-286-6
31-286-6
Inox
A droite
Sans clip
M6
10
10
M6
12.5
11
25
11.5
8
40
Emile Maurin 31-286-8
31-286-8
Inox
A droite
Sans clip
M8
13
13
M8
16.5
13
30
14.0
11
60
Emile Maurin 31-286-10
31-286-10
Inox
A droite
Sans clip
M10
16
16
M10
20.0
16
35
15.5
13
80
Emile Maurin 31-286-12
31-286-12
Inox
A droite
Sans clip
M12
16
16
M12
20.0
16
35
15.5
13
80
Emile Maurin 31-286-141
31-286-141
Inox
A droite
Sans clip
M14x1.5
19
22
M14x1.5
28.0
20
45
21.5
16
100
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D