您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_31/31_311.prj},{NB=emile_maurin_31-311-10-12},{REF=31-311-10-12},{H1=10},{D1=M12},{D2=22},{L1=14},{L2=25.2},{S1=22},{INFOS=INFOTEXTE},{H3=6.010},{NORMNR=GN 409.1},{NDM=12},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
H1
D1
D2
L1
L2
S1
Emile Maurin 31-311-10-8
31-311-10-8
10
M8
17
10
19.4
17
Emile Maurin 31-311-10-10
31-311-10-10
10
M10
19
12
21.9
19
Emile Maurin 31-311-10-12
31-311-10-12
10
M12
22
14
25.2
22
Emile Maurin 31-311-15-10
31-311-15-10
15
M10
19
12
21.9
19
Emile Maurin 31-311-15-12
31-311-15-12
15
M12
22
14
25.2
22
Emile Maurin 31-311-15-16
31-311-15-16
15
M16
30
19
33.0
30
Emile Maurin 31-311-20-16
31-311-20-16
20
M16
30
19
33.0
30
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D