您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/rondelles/31_32/31_32.prj},{NB=emile_maurin_31-320-8-28},{REF=31-320-8-28},{L1=8.3},{L2=7},{L3=1.0},{D1=28},{D2=21},{VIS=M 8},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=31-320.txt},{VER=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
L1
L2
L3
D1
D2
VIS
Emile Maurin 31-320-6-22
31-320-6-22
6.2
6
0.8
22
16
M 6
Emile Maurin 31-320-8-28
31-320-8-28
8.3
7
1.0
28
21
M 8
Emile Maurin 31-320-10-34
31-320-10-34
10.4
8
1.2
34
25
M 10
Emile Maurin 31-320-12-40
31-320-12-40
12.5
9
1.8
40
37
M 12
Emile Maurin 31-320-16-56
31-320-16-56
16.5
12
1.8
56
37
M 16
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D