피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_39/31_394.prj},{NB=emile_maurin_31-394-12_0},{REF=31-394-12},{MATIERE=Acier},{VERSION=Bille striée},{FINITION=A ressort},{ROT=0},{D1=12},{D2=7.2},{D3=10},{D4=M3},{D5=12},{H1=17},{H2=3.2},{H3=12},{F1=10},{INFOS=INFOTEXTE},{L2=17},{D3X=11.400},{D3XX=11.230},{NORMNR=GN 709.2},{D4X=7.200},{PARTNUMBER=GN 709.2-12-RR},{D2NDM=3.000},{D2KDM=2.459},{LX=6.940},{LXX=3.470},{LX1=1.700},{LX2=3.500},{R=0.800},{N=6.000},{WEIGHT=0.0132},{CTN=84662020},{ROHS=YES},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
MATIERE
VERSION
FINITION
D1
D2
D3
D4
D5
H1
H2
H3
F1
Emile Maurin 31-394-12
31-394-12
Acier
Bille striée
A ressort
12
7.2
10
M3
12
17
3.2
12
10
Emile Maurin 31-394-18
31-394-18
Acier
Bille striée
A ressort
18
10.5
16
M4
18
23
4.0
14
25
Emile Maurin 31-394-28
31-394-28
Acier
Bille striée
A ressort
28
20.0
25
M5
28
34
6.0
22
90
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D