您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_39/31_396.prj},{NB=emile_maurin_31-396-12_0},{REF=31-396-12},{MATIERE=Inox},{VERSION=Bille lisse},{FINITION=A ressort},{ROT=0},{D1=12},{D2=7.2},{D3=10},{D4=M3},{D5=12},{H1=17},{H2=3.2},{H3=12},{F1=10},{INFOS=INFOTEXTE},{L2=17},{D3X=11.400},{D3XX=11.230},{D4X=7.200},{LX=6.940},{LXX=3.470},{LX1=1.700},{LX2=3.500},{R=0.800},{D2NDM=3.000},{D2KDM=2.459},{WEIGHT=0.0157},{CTN=84662020},{ROHS=YES},{PARTNUMBER=GN 709.25-12-BR},{NORMNR=GN 709.25},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
MATIERE
VERSION
FINITION
D1
D2
D3
D4
D5
H1
H2
H3
F1
Emile Maurin 31-396-12
31-396-12
Inox
Bille lisse
A ressort
12
7.2
10
M3
12
17
3.2
12
10
Emile Maurin 31-396-18
31-396-18
Inox
Bille lisse
A ressort
18
10.5
16
M4
18
23
4.0
14
25
Emile Maurin 31-396-28
31-396-28
Inox
Bille lisse
A ressort
28
20.0
25
M5
28
34
6.0
22
90
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D