피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_43/31_433.prj},{NB=emile_maurin_31-433-30-10},{REF=31-433-30-10},{H1=30},{H2=15},{D1=M10},{D2=19},{L1=21.9},{S1=19},{INFOS=INFOTEXTE},{Z=25},{L11=12},{H22=1.102},{ANG=45.460},{H3=11.184},{ANG2=52.910},{ANG3=56.570},{E1=1.188},{E2=1.188},{E3=1.188},{VERS=1},{NORMNR=GN 409.1},{NDM=10},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
H1
H2
D1
D2
L1
S1
Emile Maurin 31-433-15-8
31-433-15-8
15
6
M8
17
19.4
17
Emile Maurin 31-433-20-10
31-433-20-10
20
10
M10
19
21.9
19
Emile Maurin 31-433-20-12
31-433-20-12
20
10
M12
22
25.2
22
Emile Maurin 31-433-25-8
31-433-25-8
25
12
M8
17
19.4
17
Emile Maurin 31-433-25-12
31-433-25-12
25
15
M12
22
25.2
22
Emile Maurin 31-433-30-10
31-433-30-10
30
15
M10
19
21.9
19
Emile Maurin 31-433-30-12
31-433-30-12
30
18
M12
22
25.2
22
Emile Maurin 31-433-30-16
31-433-30-16
30
20
M16
30
33.0
30
Emile Maurin 31-433-40-10
31-433-40-10
40
15
M10
19
21.9
19
Emile Maurin 31-433-40-12
31-433-40-12
40
18
M12
22
25.2
22
Emile Maurin 31-433-50-12
31-433-50-12
50
18
M12
22
25.2
22
Emile Maurin 31-433-50-16
31-433-50-16
50
24
M16
30
33.0
30
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D