您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/31_46/31_461.prj},{NB=emile_maurin_31-461-6-40},{REF=31-461-6-40},{MAT=Acier},{FORM=Bille tronquée lisse},{D1=M 6},{ND=6.000},{KD=4.773},{D3=3.2},{D4=10},{L1=40},{L1X=16,20,25,30,40},{L3=3.0},{L4=6},{SP=5},{T2=3.000},{R=0.600},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=31-461.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
MAT
FORM
D1
D3
D4
L1
L3
L4
SP
Emile Maurin 31-461-4-10
31-461-4-10
Acier
Bille tronquée lisse
M 4
1.8
7
10
2.1
4
3
Emile Maurin 31-461-4-12
31-461-4-12
Acier
Bille tronquée lisse
M 4
1.8
7
12
2.1
4
3
Emile Maurin 31-461-4-16
31-461-4-16
Acier
Bille tronquée lisse
M 4
1.8
7
16
2.1
4
3
Emile Maurin 31-461-4-20
31-461-4-20
Acier
Bille tronquée lisse
M 4
1.8
7
20
2.1
4
3
Emile Maurin 31-461-4-25
31-461-4-25
Acier
Bille tronquée lisse
M 4
1.8
7
25
2.1
4
3
Emile Maurin 31-461-5-12
31-461-5-12
Acier
Bille tronquée lisse
M 5
2.0
8
12
2.4
5
4
Emile Maurin 31-461-5-16
31-461-5-16
Acier
Bille tronquée lisse
M 5
2.0
8
16
2.4
5
4
Emile Maurin 31-461-5-20
31-461-5-20
Acier
Bille tronquée lisse
M 5
2.0
8
20
2.4
5
4
Emile Maurin 31-461-5-25
31-461-5-25
Acier
Bille tronquée lisse
M 5
2.0
8
25
2.4
5
4
Emile Maurin 31-461-5-30
31-461-5-30
Acier
Bille tronquée lisse
M 5
2.0
8
30
2.4
5
4
Emile Maurin 31-461-6-16
31-461-6-16
Acier
Bille tronquée lisse
M 6
3.2
10
16
3.0
6
5
Emile Maurin 31-461-6-20
31-461-6-20
Acier
Bille tronquée lisse
M 6
3.2
10
20
3.0
6
5
Emile Maurin 31-461-6-25
31-461-6-25
Acier
Bille tronquée lisse
M 6
3.2
10
25
3.0
6
5
Emile Maurin 31-461-6-30
31-461-6-30
Acier
Bille tronquée lisse
M 6
3.2
10
30
3.0
6
5
Emile Maurin 31-461-6-40
31-461-6-40
Acier
Bille tronquée lisse
M 6
3.2
10
40
3.0
6
5
Emile Maurin 31-461-8-20
31-461-8-20
Acier
Bille tronquée lisse
M 8
4.5
13
20
3.5
8
6
Emile Maurin 31-461-8-30
31-461-8-30
Acier
Bille tronquée lisse
M 8
4.5
13
30
3.5
8
6
Emile Maurin 31-461-8-35
31-461-8-35
Acier
Bille tronquée lisse
M 8
4.5
13
35
3.5
8
6
Emile Maurin 31-461-8-40
31-461-8-40
Acier
Bille tronquée lisse
M 8
4.5
13
40
3.5
8
6
Emile Maurin 31-461-8-50
31-461-8-50
Acier
Bille tronquée lisse
M 8
4.5
13
50
3.5
8
6
Emile Maurin 31-461-10-25
31-461-10-25
Acier
Bille tronquée lisse
M 10
6.0
16
25
4.5
10
8
Emile Maurin 31-461-10-30
31-461-10-30
Acier
Bille tronquée lisse
M 10
6.0
16
30
4.5
10
8
Emile Maurin 31-461-10-40
31-461-10-40
Acier
Bille tronquée lisse
M 10
6.0
16
40
4.5
10
8
Emile Maurin 31-461-10-50
31-461-10-50
Acier
Bille tronquée lisse
M 10
6.0
16
50
4.5
10
8
Emile Maurin 31-461-10-60
31-461-10-60
Acier
Bille tronquée lisse
M 10
6.0
16
60
4.5
10
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D