피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_76/31_761.prj},{NB=emile_maurin_31-761-26-12X1,5},{REF=31-761-26-12X1,5},{D1=26},{D2=M12x1.5},{D21=M12x1.5},{D3=M 4},{H1=11},{L1=2.1},{L2=1.6},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X=12X1.5},{NDMD3=4},{NDM=12},{P=1.5},{KDMV=3.141},{KDMM=3.242},{L=10.000},{BB=7.900},{LS=0.000},{LG=2.100},{DK=7.000},{K=4.000},{R=0.200},{SS=3.000},{TT=3.000},{V=0.200},{P1=8.200},{P2=7.500},{P3=4.300},{P4=5.000},{P5=6.834},{T=3.500},{DL=7.450},{CH=0.500},{NORMNR=GN 706.3},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
D1
D2
D3
H1
L1
L2
Emile Maurin 31-761-20-8
31-761-20-8
20
M8
M 3
9
2.1
1.0
Emile Maurin 31-761-20-8X...
31-761-20-8X1
20
M8x1
M 3
9
2.1
1.0
Emile Maurin 31-761-22-10
31-761-22-10
22
M10
M 3
9
2.1
0.8
Emile Maurin 31-761-22-10...
31-761-22-10X1
22
M10x1
M 3
9
2.1
0.8
Emile Maurin 31-761-26-12
31-761-26-12
26
M12
M 4
11
2.1
1.6
Emile Maurin 31-761-26-12...
31-761-26-12X1,5
26
M12x1.5
M 4
11
2.1
1.6
Emile Maurin 31-761-32-16
31-761-32-16
32
M16
M 4
11
2.1
0.7
Emile Maurin 31-761-32-16...
31-761-32-16X1,5
32
M16x1.5
M 4
11
2.1
0.7
Emile Maurin 31-761-42-20
31-761-42-20
42
M20
M 5
15
3.0
0.6
Emile Maurin 31-761-42-20...
31-761-42-20X1,5
42
M20x1.5
M 5
15
3.0
0.6
Emile Maurin 31-761-48-24...
31-761-48-24X1,5
48
M24x1.5
M 5
15
3.0
0.0
Emile Maurin 31-761-55-30...
31-761-55-30X1,5
55
M30x1.5
M 6
15
3.0
0.4
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D