您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/composants_mecaniques/31_76/31_765.prj},{NB=emile_maurin_31-765-26-12X1},{REF=31-765-26-12X1},{D1=26},{D2=M12x1},{D21=M12x1},{D3=M 4},{H1=11},{L1=2.1},{L2=1.6},{INFOS=INFOTEXTE},{D2X=12X1},{NDMD3=4},{NDM=12.000},{P=1.0},{KDMV=3.141},{KDMM=3.242},{L=10.000},{BB=7.900},{LS=0.000},{LG=2.100},{DK=7.000},{K=4.000},{R=0.200},{SS=3.000},{TT=3.000},{V=0.200},{P1=8.200},{P2=7.500},{P3=4.300},{P4=5.000},{P5=6.834},{T=3.500},{DL=7.450},{CH=0.500},{NORMNR=GN 706.3},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
H1
L1
L2
Emile Maurin 31-765-20-8
31-765-20-8
20
M8
M 3
9
2.1
1.0
Emile Maurin 31-765-20-8X...
31-765-20-8X1
20
M8x1
M 3
9
2.1
1.0
Emile Maurin 31-765-22-10
31-765-22-10
22
M10
M 3
9
2.1
0.8
Emile Maurin 31-765-22-10...
31-765-22-10X1
22
M10x1
M 3
9
2.1
0.8
Emile Maurin 31-765-26-12
31-765-26-12
26
M12
M 4
11
2.1
1.6
Emile Maurin 31-765-26-12...
31-765-26-12X1
26
M12x1
M 4
11
2.1
1.6
Emile Maurin 31-765-32-16
31-765-32-16
32
M16
M 4
11
2.1
0.7
Emile Maurin 31-765-32-16...
31-765-32-16X1,5
32
M16x1.5
M 4
11
2.1
0.7
Emile Maurin 31-765-42-20
31-765-42-20
42
M20
M 5
15
3.0
0.6
Emile Maurin 31-765-42-20...
31-765-42-20X1,5
42
M20x1.5
M 5
15
3.0
0.6
Emile Maurin 31-765-48-24...
31-765-48-24X1,5
48
M24x1.5
M 5
15
3.0
0.0
Emile Maurin 31-765-55-30...
31-765-55-30X1,5
55
M30x1.5
M 6
15
3.0
0.4
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D