您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_05/32_051.prj},{NB=emile_maurin_32-051-12_0},{REF=32-051-12},{POS=0},{POSX=entrée, sortie},{D1=M 12x1,5},{D2=6},{D3=25},{D5=16.2},{L1=54.9},{L2=6},{L3=20},{L4=6},{L6=17},{S1=14},{ELASTICITE=5 / 11},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{R=21.00},{T=1.60},{Z=7.00},{ZZ=7.00},{ZZZ=14.40},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D5
L1
L2
L3
L4
L6
S1
ELASTICITE
Emile Maurin 32-051-10
32-051-10
M 10x1
5
21
13.8
45.0
5
17
5
15
12
5.5 / 12.5
Emile Maurin 32-051-12
32-051-12
M 12x1,5
6
25
16.2
54.9
6
20
6
17
14
5 / 11
Emile Maurin 32-051-16
32-051-16
M 16x1,5
8
31
21.9
69.0
8
26
8
23
19
11 / 26
Emile Maurin 32-051-20
32-051-20
M 20x1,5
10
31
25.4
80.0
10
33
10
30
22
23 / 54
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D