您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_06/32_061.prj},{NB=emile_maurin_32-061-120},{REF=32-061-12},{MAT=Inox},{POS=0},{POSX=entrée, sortie},{D1=M 12x1,5},{D2=6},{D3=25},{L1=54.5},{L2=6},{L3=26},{L4=10},{ELASTICITE=6.5 / 15},{D2G=12.000},{D2K=10.160},{R=25.00},{T=2.00},{Z=7.00},{ZZ=2.00},{ZZZ=7.20},{ZZZZ=7.00},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
MAT
D1
D2
D3
L1
L2
L3
ELASTICITE
Emile Maurin 32-061-10
32-061-10
Inox
M 10x1
5
21
45.0
5
22
7 / 16
Emile Maurin 32-061-12
32-061-12
Inox
M 12x1,5
6
25
54.5
6
26
6.5 / 15
Emile Maurin 32-061-16
32-061-16
Inox
M 16x1,5
8
31
69.0
8
34
12 / 31
Emile Maurin 32-061-20
32-061-20
Inox
M 20x1,5
10
31
80.0
10
43
23 / 54
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D