您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_104/32_1047.prj},{NB=emile_maurin_32-1047-6_1},{REF=32-1047-6},{PARTNUMBER=GN 313-6-A-1-NI},{NORMNR=GN 313},{FORM=A},{KZ=1},{WS=NI},{NDM=12},{P=1.500},{D33=M4},{D3NDM=4},{D4=19},{L44=35},{T=7},{FEDERDRUCK=8},{FEDERDRUCK2=21},{VERS=1},{SW=19.000},{PPATH=32_1047/32_1047_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.021},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{V=1},{VERSION=Avec bouton},{FINITION=Sans écrou},{POS=1},{D1=6},{D2=M12x1,5},{D3=19},{L1=7},{L2=26},{L3=49},{L4=-},{ELASTICITE1=8},{ELASTICITE2=21},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
VERSION
FINITION
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
ELASTICITE1
ELASTICITE2
Emile Maurin 32-1047-5
32-1047-5
Avec bouton
Sans écrou
5
M10x1
16
6
22
42
-
7
18
Emile Maurin 32-1047-6
32-1047-6
Avec bouton
Sans écrou
6
M12x1,5
19
7
26
49
-
8
21
Emile Maurin 32-1047-8
32-1047-8
Avec bouton
Sans écrou
8
M16x1,5
23
9
34
65
-
11
32
Emile Maurin 32-1047-10
32-1047-10
Avec bouton
Sans écrou
10
M20x1,5
28
11
43
78
-
18
43
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D