您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_106/32_1062.prj},{NB=emile_maurin_32-1062-6-6_0},{REF=32-1062-6-6},{POS=0},{FINITION=Bouton polyamide},{VERSION=Avec dispositif de blocage},{D1=6},{D2=10},{D3=25},{D4=4.3},{L1=6},{L2=25.5},{L3=2.5},{L4=2},{L5=6},{L6=40},{L7=18},{L8=30},{ELASTICITE1=6},{ELASTICITE2=16},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 822.8},{L1X=6,12},{B1=40},{B2=18},{K=30},{FEDERDRUCK1=6},{FEDREDRUCK2=16},{WEIGHT=0.040},{CTN=73182900},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=32_1062/32_1062_asmtpl.prj},{PARTNUMBER=GN 822.9-6-6-C},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
FINITION
VERSION
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
ELASTICITE1
ELASTICITE2
Emile Maurin 32-1062-4-5
32-1062-4-5
Bouton polyamide
Avec dispositif de blocag...
4
8
21
4.3
5
20.5
2.0
2
5
35
15
25
4
12
Emile Maurin 32-1062-4-10
32-1062-4-10
Bouton polyamide
Avec dispositif de blocag...
4
8
21
4.3
10
20.5
2.0
2
5
35
15
25
4
12
Emile Maurin 32-1062-5-6
32-1062-5-6
Bouton polyamide
Avec dispositif de blocag...
5
10
25
4.3
6
25.5
2.5
2
6
40
18
30
6
16
Emile Maurin 32-1062-5-12
32-1062-5-12
Bouton polyamide
Avec dispositif de blocag...
5
10
25
4.3
12
25.5
2.5
2
6
40
18
30
6
16
Emile Maurin 32-1062-6-6
32-1062-6-6
Bouton polyamide
Avec dispositif de blocag...
6
10
25
4.3
6
25.5
2.5
2
6
40
18
30
6
16
Emile Maurin 32-1062-6-12
32-1062-6-12
Bouton polyamide
Avec dispositif de blocag...
6
10
25
4.3
12
25.5
2.5
2
6
40
18
30
6
16
Emile Maurin 32-1062-8-10
32-1062-8-10
Bouton polyamide
Avec dispositif de blocag...
8
14
33
5.3
10
35.0
2.5
3
10
50
23
38
11
35
Emile Maurin 32-1062-8-20
32-1062-8-20
Bouton polyamide
Avec dispositif de blocag...
8
14
33
5.3
20
35.0
2.5
3
10
50
23
38
11
35
Emile Maurin 32-1062-10-1...
32-1062-10-10
Bouton polyamide
Avec dispositif de blocag...
10
14
33
5.3
10
35.0
2.5
3
10
50
23
38
11
35
Emile Maurin 32-1062-10-2...
32-1062-10-20
Bouton polyamide
Avec dispositif de blocag...
10
14
33
5.3
20
35.0
2.5
3
10
50
23
38
11
35
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D