피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_113/32_1130.prj},{NB=emile_maurin_32-1130-6-12X1,5_1},{REF=32-1130-6-12X1,5},{POS=1},{MATIERE=Acier},{VERSION=Sans écrou},{D1=6},{D2=M12x1,5},{D3=2.0},{L1=6},{L2=24},{L3=25},{L4=22},{L5=31},{ELASTICITE1=6},{ELASTICITE2=21},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 413},{D2X='M12','M12','M12x1.5','M12x1.5'},{M=22},{FEDERDRUCK1=6},{FEDERDRUCK2=21},{PPATH=32_1130/32_1130_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.020},{CTN=73182900},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{PARTNUMBER=GN 413-6-M12x1,5-C-ST},{D22=12X1,5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
MATIERE
VERSION
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
L5
ELASTICITE1
ELASTICITE2
Emile Maurin 32-1130-5-10
32-1130-5-10
Acier
Sans écrou
5
M10
1.5
5
22
23
18
28
5
15
Emile Maurin 32-1130-5-10...
32-1130-5-10X1
Acier
Sans écrou
5
M10x1
1.5
5
22
23
18
28
5
15
Emile Maurin 32-1130-6-12
32-1130-6-12
Acier
Sans écrou
6
M12
2.0
6
24
25
22
31
6
21
Emile Maurin 32-1130-6-12...
32-1130-6-12X1,5
Acier
Sans écrou
6
M12x1,5
2.0
6
24
25
22
31
6
21
Emile Maurin 32-1130-8-16
32-1130-8-16
Acier
Sans écrou
8
M16
2.0
9
34
25
22
44
7
27
Emile Maurin 32-1130-8-16...
32-1130-8-16X1,5
Acier
Sans écrou
8
M16x1,5
2.0
9
34
25
22
44
7
27
Emile Maurin 32-1130-10-1...
32-1130-10-16
Acier
Sans écrou
10
M16
2.0
9
34
25
22
44
7
27
Emile Maurin 32-1130-10-1...
32-1130-10-16X1,5
Acier
Sans écrou
10
M16x1,5
2.0
9
34
25
22
44
7
27
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D