您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_113/32_1135.prj},{NB=emile_maurin_32-1135-6-12X1,5_1_0},{REF=32-1135-6-12X1,5},{PARTNUMBER=GN 413-6-M12x1,5-CK-ST},{NORMNR=GN 413},{ABSTANDX=16},{D2VIS=M12X1,5},{D2X='M12','M12','M12x1.5','M12x1.5'},{L33=31},{L44=25},{M=22},{FEDERDRUCK1=6},{FEDERDRUCK2=21},{A=6},{PPATH=32_1135/32_1135_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.060},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Acier},{VERSION=Avec écrou},{POS=1},{ECROU=0},{D1=6},{D3=2.0},{L1=6},{L2=24},{L3=25},{L4=22},{L5=31},{ELASTICITE1=6},{ELASTICITE2=21},{INFOS=INFOTEXTE},{D22=12X1,5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
MATIERE
VERSION
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
L5
ELASTICITE1
ELASTICITE2
Emile Maurin 32-1135-5-10
32-1135-5-10
Acier
Avec écrou
5
M10
1.5
5
22
23
18
28
5
15
Emile Maurin 32-1135-5-10...
32-1135-5-10X1
Acier
Avec écrou
5
M10X1
1.5
5
22
23
18
28
5
15
Emile Maurin 32-1135-6-12
32-1135-6-12
Acier
Avec écrou
6
M12
2.0
6
24
25
22
31
6
21
Emile Maurin 32-1135-6-12...
32-1135-6-12X1,5
Acier
Avec écrou
6
M12X1,5
2.0
6
24
25
22
31
6
21
Emile Maurin 32-1135-8-16
32-1135-8-16
Acier
Avec écrou
8
M16
2.0
9
34
25
22
44
7
27
Emile Maurin 32-1135-8-16...
32-1135-8-16X1,5
Acier
Avec écrou
8
M16X1,5
2.0
9
34
25
22
44
7
27
Emile Maurin 32-1135-10-1...
32-1135-10-16
Acier
Avec écrou
10
M16
2.0
9
34
25
22
44
7
27
Emile Maurin 32-1135-10-1...
32-1135-10-16X1,5
Acier
Avec écrou
10
M16X1,5
2.0
9
34
25
22
44
7
27
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D