您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_124/32_1242.prj},{NB=emile_maurin_32-1242-16_0},{REF=32-1242-16},{POS=0},{MATIERE=Acier},{VERSION=Avec écrou},{D1=M16x1.5},{D2=8},{D3=45},{L1=8},{L2=26},{L3=34},{L4=8},{S1=19},{S2=24},{COUPLE=18},{ELASTICITE1=11},{ELASTICITE2=30},{INFOS=INFOTEXTE},{CODE=51821},{SHOW=1},{DESCRIPTION=PMT.110-8-M16x1,5-AK},{VER=2},{DIM02X=16.000},{DIM08=10},{DIM10X=24.000},{DIM14=5900},{WEIGHT=51},{PPATH=32_1242/32_1242_asmtpl.prj},{L33=10},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
MATIERE
VERSION
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
S1
S2
COUPLE
ELASTICITE1
ELASTICITE2
Emile Maurin 32-1242-16
32-1242-16
Acier
Avec écrou
M16x1.5
8
45
8
26
34
8
19
24
18
11
30
Emile Maurin 32-1242-20
32-1242-20
Acier
Avec écrou
M20x1.5
10
45
10
33
36
10
22
30
25
19
45
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D