您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_131/32_1316.prj},{NB=emile_maurin_32-1316-16-8_0_0},{REF=32-1316-16-8},{PARTNUMBER=GN 817.8-8-8-BK-NI},{NORMNR=GN 817.8},{ABSTANDX=12.20},{D11=8},{L11=8},{L22=10},{D22=M16x1,5},{D2G=16.000},{D5G=4},{K=24.0},{L33=25},{L44=58.0},{L55=26},{L66=8},{L77=39.0},{L88=20.6},{T=8.0},{SW=17},{FEDERDRUCK=8.5},{FEDERDRUCK2=26},{WEIGHT=0.086},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{PPATH=32_1316/32_1316_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Inox},{VERSION=Avec écrou},{POS=0},{ECROU=0},{D1=M16x1,5},{D2=8},{D3=28},{D4=6.0},{D5=M 4},{L1=58},{L2=25},{L3=26},{L4=8},{L5=24},{L6=8},{L7=10},{L8=39.0},{L9=20.6},{L10=8.0},{S1=17},{ELASTICITE1=8.5},{ELASTICITE2=26},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
MATIERE
VERSION
D1
D2
D3
D4
D5
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
S1
ELASTICITE1
ELASTICITE2
Emile Maurin 32-1316-12-6
32-1316-12-6
Inox
Avec écrou
M12x1,5
7
23
5.0
M 3
48
20
22
6
20
6
8
31.0
17.6
7.0
14
6.5
19
Emile Maurin 32-1316-12-9
32-1316-12-9
Inox
Avec écrou
M12x1,5
7
23
5.0
M 3
48
20
22
6
20
9
11
27.5
21.1
7.0
14
6.0
25
Emile Maurin 32-1316-16-8
32-1316-16-8
Inox
Avec écrou
M16x1,5
8
28
6.0
M 4
58
25
26
8
24
8
10
39.0
20.6
8.0
17
8.5
26
Emile Maurin 32-1316-16-1...
32-1316-16-12
Inox
Avec écrou
M16x1,5
8
28
6.0
M 4
58
25
26
8
24
12
14
34.0
25.6
8.0
17
8.5
28
Emile Maurin 32-1316-161-...
32-1316-161-12
Inox
Avec écrou
M16x1,5
10
28
7.5
M 4
58
30
26
8
24
12
14
39.2
25.4
8.0
17
9.5
38
Emile Maurin 32-1316-20-1...
32-1316-20-15
Inox
Avec écrou
M20x1,5
12
33
9.0
M 6
71
35
33
10
24
15
17
47.3
31.3
13.5
22
11.5
40
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D