您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_133/32_1332.prj},{NB=emile_maurin_32-1332-7-9_0},{REF=32-1332-7-9},{PARTNUMBER=GN 817.9-7-9-B},{NORMNR=GN 817.9},{B=13},{D22=4.3},{D33=23},{D5X=3},{D55=M3},{K=22},{T=7},{L31=6.0},{L41=25},{FEDERDRUCK=6.0},{FEDERDRUCK2=25},{WEIGHT=0.046},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{FORM=B},{PPATH=32_1332/32_1332_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERSION=Sans dispositif de blocage},{POS=0},{D1=7},{D2=23},{D3=4.3},{D4=5.0},{D5=M4},{D6=34},{L1=9},{L2=11},{L3=20},{L4=48},{L5=22},{L6=6},{L7=27.5},{L8=21.1},{L9=7},{L10=22},{L11=13},{ELASTICITE1=6.0},{ELASTICITE2=25},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
VERSION
D1
D2
D3
D4
D5
D6
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
ELASTICITE1
ELASTICITE2
Emile Maurin 32-1332-7-6
32-1332-7-6
Sans dispositif de blocag...
7
23
4.3
5.0
M4
34
6
8
20
48
22
6
31.0
17.6
7
22
13
6.5
19
Emile Maurin 32-1332-7-9
32-1332-7-9
Sans dispositif de blocag...
7
23
4.3
5.0
M4
34
9
11
20
48
22
6
27.5
21.1
7
22
13
6.0
25
Emile Maurin 32-1332-8-8
32-1332-8-8
Sans dispositif de blocag...
8
28
5.3
6.0
M4
38
8
10
25
58
26
8
39.0
20.6
8
26
16
8.5
26
Emile Maurin 32-1332-8-12
32-1332-8-12
Sans dispositif de blocag...
8
28
5.3
6.0
M4
38
12
14
25
58
26
8
34.0
25.6
8
26
16
8.5
28
Emile Maurin 32-1332-10-1...
32-1332-10-12
Sans dispositif de blocag...
10
28
5.3
7.5
M5
38
12
14
30
58
26
8
39.2
25.4
8
26
16
9.5
38
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D