피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_138/32_1381.prj},{NB=emile_maurin_32-1381-6_0},{REF=32-1381-6},{PARTNUMBER=GN 412-6-35-B-1},{NORMNR=GN 412},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{B=35},{D22=4.3},{D33=M4},{NDM=4},{D44=25},{H=26},{K=25},{L22=6},{L33=6},{L44=14},{S=12},{SW=12},{T=10},{FEDERDRUCK1=5},{FEDERDRUCK2=15},{FORM=B},{WEIGHT=0.064},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{PPATH=32_1381/32_1381_asmtpl.prj},{SUPPORT=Alésé},{VERSION=Sans dispositif de blocage},{POS=0},{D1=6},{D2=25},{D3=4.3},{D4=M4},{L1=32},{L2=6},{L3=12},{L4=35},{L5=25},{H1=26},{H2=6},{H3=14},{H4=10},{S1=12},{ELASTICITE1=5},{ELASTICITE2=15},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
SUPPORT
VERSION
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
L4
L5
H1
H2
H3
H4
S1
ELASTICITE1
ELASTICITE2
Emile Maurin 32-1381-5
32-1381-5
Alésé
Sans dispositif de blocag...
5
25
4.3
M4
32
6
12
35
25
26
6
14
10
12
5
15
Emile Maurin 32-1381-6
32-1381-6
Alésé
Sans dispositif de blocag...
6
25
4.3
M4
32
6
12
35
25
26
6
14
10
12
5
15
Emile Maurin 32-1381-8
32-1381-8
Alésé
Sans dispositif de blocag...
8
33
5.3
M5
39
10
14
47
35
34
10
18
12
17
9
35
Emile Maurin 32-1381-10
32-1381-10
Alésé
Sans dispositif de blocag...
10
33
5.3
M5
39
10
14
47
35
34
10
18
12
17
9
35
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D