您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_138/32_1383.prj},{NB=emile_maurin_32-1383-6_0},{REF=32-1383-6},{PARTNUMBER=GN 412-6-35-B-2},{NORMNR=GN 412},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{B=35},{D22=4.3},{D33=M4},{NDM=4},{D44=25},{H=26},{K=25},{L22=6},{L33=6},{L44=14},{S=12},{SW=12},{T=10},{FEDERDRUCK1=5},{FEDERDRUCK2=15},{FORM=B},{WEIGHT=0.071},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{PPATH=32_1383/32_1383_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{SUPPORT=Taraudé},{VERSION=Sans dispositif de blocage},{POS=0},{D1=6},{D2=25},{D3=4.3},{D4=M4},{L1=32},{L2=6},{L3=12},{L4=35},{L5=25},{H1=26},{H2=6},{H3=14},{H4=10},{S1=12},{ELASTICITE1=5},{ELASTICITE2=15},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
SUPPORT
VERSION
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
L4
L5
H1
H2
H3
H4
S1
ELASTICITE1
ELASTICITE2
Emile Maurin 32-1383-5
32-1383-5
Taraudé
Sans dispositif de blocag...
5
25
4.3
M4
32
6
12
35
25
26
6
14
10
12
5
15
Emile Maurin 32-1383-6
32-1383-6
Taraudé
Sans dispositif de blocag...
6
25
4.3
M4
32
6
12
35
25
26
6
14
10
12
5
15
Emile Maurin 32-1383-8
32-1383-8
Taraudé
Sans dispositif de blocag...
8
33
5.3
M5
39
10
14
47
35
34
10
18
12
17
9
35
Emile Maurin 32-1383-10
32-1383-10
Taraudé
Sans dispositif de blocag...
10
33
5.3
M5
39
10
14
47
35
34
10
18
12
17
9
35
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D