您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_140/32_1402.prj},{NB=emile_maurin_32-1402-6_0_2},{REF=32-1402-6},{PARTNUMBER=GN 721-6-M12x1,5-LAK},{NORMNR=GN 721},{ABSTANDX=[2:18]},{L5=32},{FEDERDRUCK1=9},{FEDERDRUCK2=21},{WERKSTOFF=Stahl},{VER=2.000},{WEIGHT=0,0378},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=32_1402/32_1402_asmtpl.prj},{MATIERE=Acier},{VERSION=Butée à gauche},{FINITION=Avec écrou},{POS=0},{ECROU=2},{D1=6},{D2=M12x1,5},{D3=12},{L1=47.0},{L2=8},{L3=26},{L4=26},{ELASTICITE1=8},{ELASTICITE2=18},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
MATIERE
VERSION
FINITION
D1
D2
D3
L1
L2
L3
L4
ELASTICITE1
ELASTICITE2
Emile Maurin 32-1402-5
32-1402-5
Acier
Butée à gauche
Avec écrou
5
M10x1
10
37.5
6
19
21
7
20
Emile Maurin 32-1402-6
32-1402-6
Acier
Butée à gauche
Avec écrou
6
M12x1,5
12
47.0
8
26
26
8
18
Emile Maurin 32-1402-8
32-1402-8
Acier
Butée à gauche
Avec écrou
8
M16x1,5
16
56.0
10
30
32
11
29
Emile Maurin 32-1402-10
32-1402-10
Acier
Butée à gauche
Avec écrou
10
M20x1,5
20
69.0
12
37
37
21
57
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D