您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_15/32_155.prj},{NB=emile_maurin_32-155-6-140},{REF=32-155-6-14},{POS=0},{POSX=entrée, sortie},{D1=6},{D2=10},{D3=25},{D4=4.3},{D5=8.3},{L2=14},{L1=45},{L3=2.5},{L4=4.5},{L5=40},{L6=30},{L7=18},{L8=6},{ELASTICITE=8.5 / 22},{BELASTBARKEIT=400},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
D1
D2
D3
D4
D5
L2
L1
L3
L4
L5
L6
L7
L8
ELASTICITE
Emile Maurin 32-155-6-6
32-155-6-6
6
10
25
4.3
8.3
6
37
2.5
4.5
40
30
18
6
8.5 / 22
Emile Maurin 32-155-6-14
32-155-6-14
6
10
25
4.3
8.3
14
45
2.5
4.5
40
30
18
6
8.5 / 22
Emile Maurin 32-155-8-8
32-155-8-8
8
12
31
5.3
10.4
8
44
2.5
5.5
46
34
20
8
15.5 / 28
Emile Maurin 32-155-8-18
32-155-8-18
8
12
31
5.3
10.4
18
54
2.5
5.5
46
34
20
8
15.5 / 28
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D