피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_170/32_170_ac_e.prj},{NB=emile_maurin_32-1702-16(fermé-2)},{REF=32-1702-16},{PARTNUMBER=GN 8170-8-C-VH-H},{POS=0},{POSX=fermé,ouvert},{D1=M16x1,5},{D2=8},{D3=22.8},{D4=16},{D5=18},{D6=22},{D7=35},{L1=8},{L2=12},{L3=54.3},{L4=29.5},{L5=55.5},{L6=14.5},{L7=29},{ECROU=2.0},{S1=14},{S2=18},{ELASTICITE1=22},{ELASTICITE2=32},{INFOS=INFOTEXTE},{FORM=C - mit Rastsperre},{SEALING=H-NBR},{WEIGHT=0.2120},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{VER=4},{PPATH=32_1702_ac_e/32_1702_asmtpl.prj},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
PARTNUMBER
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
S1
S2
ELASTICITE1
ELASTICITE2
Emile Maurin 32-1702-12
32-1702-12
GN 8170-6-C-VH-H
M12x1,5
6
22.8
16
18
22
35
6
12
49.8
27.5
50.5
14.5
29
14
18
20
36
Emile Maurin 32-1702-16
32-1702-16
GN 8170-8-C-VH-H
M16x1,5
8
22.8
16
18
22
35
8
12
54.3
29.5
55.5
14.5
29
14
18
22
32
Emile Maurin 32-1704-12
32-1704-12
GN 8170-6-B-VH-H
M12x1,5
6
22.8
16
18
22
35
6
12
49.8
27.5
50.5
14.5
29
14
18
20
36
Emile Maurin 32-1704-16
32-1704-16
GN 8170-8-B-VH-H
M16x1,5
8
22.8
16
18
22
35
8
12
54.3
29.5
55.5
14.5
29
14
18
22
32
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D