您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_170/32_170_ac_e.prj},{NB=emile_maurin_32-1702-16(fermé-2)},{REF=32-1702-16},{PARTNUMBER=GN 8170-8-C-VH-H},{POS=0},{POSX=fermé,ouvert},{D1=M16x1,5},{D2=8},{D3=22.8},{D4=16},{D5=18},{D6=22},{D7=35},{L1=8},{L2=12},{L3=54.3},{L4=29.5},{L5=55.5},{L6=14.5},{L7=29},{ECROU=2.0},{S1=14},{S2=18},{ELASTICITE1=22},{ELASTICITE2=32},{INFOS=INFOTEXTE},{FORM=C - mit Rastsperre},{SEALING=H-NBR},{WEIGHT=0.2120},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{VER=4},{PPATH=32_1702_ac_e/32_1702_asmtpl.prj},{VERS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
REF
PARTNUMBER
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
S1
S2
ELASTICITE1
ELASTICITE2
Emile Maurin 32-1702-12
32-1702-12
GN 8170-6-C-VH-H
M12x1,5
6
22.8
16
18
22
35
6
12
49.8
27.5
50.5
14.5
29
14
18
20
36
Emile Maurin 32-1702-16
32-1702-16
GN 8170-8-C-VH-H
M16x1,5
8
22.8
16
18
22
35
8
12
54.3
29.5
55.5
14.5
29
14
18
22
32
Emile Maurin 32-1704-12
32-1704-12
GN 8170-6-B-VH-H
M12x1,5
6
22.8
16
18
22
35
6
12
49.8
27.5
50.5
14.5
29
14
18
20
36
Emile Maurin 32-1704-16
32-1704-16
GN 8170-8-B-VH-H
M16x1,5
8
22.8
16
18
22
35
8
12
54.3
29.5
55.5
14.5
29
14
18
22
32
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D