您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/accessoires_de_centrage/32_19/32_195.prj},{NB=emile_maurin_32-195-12},{REF=32-195-12},{D1=M 12x1.5},{D2=32},{H1=12},{L1=22},{L2=26},{L3=9},{L4=21},{D1G=12.000},{D1K=10.160},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
D1
D2
H1
L1
L2
L3
L4
Emile Maurin 32-195-12
32-195-12
M 12x1.5
32
12
22
26
9
21
Emile Maurin 32-195-16
32-195-16
M 16x1.5
46
15
33
37
13
32
Emile Maurin 32-195-20
32-195-20
M 20x1.5
46
15
33
37
13
32
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D