피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_33/32_335.prj},{NB=emile_maurin_32-335-5_0},{REF=32-335-5},{POS=0},{D1=5},{D2=16},{D4=4.3},{L1=40.0},{L2=5},{L3=22.0},{L4=28},{L5=18},{L6=5.0},{L7=8.0},{L8=10},{L9=7.0},{H1=4.5},{H2=9.5},{H3=13.50},{ELASTICITE=5},{ELASTICITE2=24},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 417-5-B-NI},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{L22=13.0},{RX1=4},{RX2=1.500},{VERS1=2},{VERS2=2},{DX2=8.420},{DX3=7.600},{LX1=4.500},{LX2=5.370},{LX3=2.000},{BX1=5.500},{PPATH=32_335/32_335_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0240},{CTN=73269098},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
REF
D1
D2
D4
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
H1
H2
H3
ELASTICITE
ELASTICITE2
Emile Maurin 32-335-4
32-335-4
4
12
3.3
30.5
4
16.5
22
14
4.0
6.0
8
4.5
4.0
7.0
10.00
3
12
Emile Maurin 32-335-5
32-335-5
5
16
4.3
40.0
5
22.0
28
18
5.0
8.0
10
7.0
4.5
9.5
13.50
5
24
Emile Maurin 32-335-6
32-335-6
6
18
5.4
49.0
6
27.5
32
21
5.5
10.0
12
10.0
5.0
10.5
15.50
5
21
Emile Maurin 32-335-8
32-335-8
8
21
5.4
59.0
8
33.0
34
23
5.5
12.0
12
15.5
6.0
12.5
18.50
6
22
Emile Maurin 32-335-10
32-335-10
10
25
6.5
67.5
10
35.0
39
27
6.0
14.5
15
13.5
6.0
14.5
21.75
4
25
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D