您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_33/32_336.prj},{NB=emile_maurin_32-336-5_0},{REF=32-336-5},{POS=0},{D1=5},{D4=4.3},{D5=7.2},{L2=5},{L3=22.0},{L4=28},{L5=18},{L6=5.0},{L7=8.0},{L8=10.0},{L9=7.0},{L10=15.5},{H1=4.5},{H2=9.5},{H3=13.50},{ELASTICITE=5},{ELASTICITE2=24},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 417-5-D-NI},{D2=16},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{RX1=4},{RX2=1.500},{VERS1=2},{VERS2=2},{DX2=8.420},{DX3=7.600},{LX1=4.500},{LX2=5.370},{LX3=2.000},{BX1=5.500},{WEIGHT=0.0243},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{VER=1},{PPATH=32_336/32_336_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
D1
D4
D5
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
H1
H2
H3
ELASTICITE
ELASTICITE2
Emile Maurin 32-336-4
32-336-4
4
3.3
6.0
4
16.5
22
14
4.0
6.0
8.0
4.5
13.0
4.0
7.0
10.00
3
12
Emile Maurin 32-336-5
32-336-5
5
4.3
7.2
5
22.0
28
18
5.0
8.0
10.0
7.0
15.5
4.5
9.5
13.50
5
24
Emile Maurin 32-336-6
32-336-6
6
5.4
9.5
6
27.5
32
21
5.5
10.0
12.0
10.0
21.0
5.0
10.5
15.50
5
21
Emile Maurin 32-336-8
32-336-8
8
5.4
11.8
8
33.0
34
23
5.5
12.0
12.0
15.5
26.0
6.0
12.5
18.50
6
22
Emile Maurin 32-336-10
32-336-10
10
6.5
11.8
10
35.0
39
27
6.0
14.5
15.0
13.5
26.0
6.0
14.5
21.75
4
25
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D