피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_36/32_36.prj},{NB=emile_maurin_32-365-10-7_0},{REF=32-365-10-7},{MAT=Acier},{COULEUR=Rouge},{POS=0},{D1=M10x1},{D2=7},{D3=25},{D4=18},{L1=34.0},{L2=7},{L3=7},{L4=4.5},{S1=12},{ELASTICITE1=5.0},{ELASTICITE2=18},{INFOS=INFOTEXTE},{DNDM=10},{DKDM=8.773},{NORMNR=GN 822},{IDNR=},{D2X=10.000},{DK=8.500},{H=2.500},{R=1.500},{R1=2.500},{R2=1.000},{L4X=14.000},{HK=5.000},{F=AU},{N=11.000},{HF1=0.800},{BU=2.000},{PPATH=32_36/32_36_asmtpl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
MAT
COULEUR
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
L4
S1
ELASTICITE1
ELASTICITE2
Emile Maurin 32-360-8-4
32-360-8-4
Acier
Noir
M8x0,75
4
21
15
26.5
5
5
3.5
10
4.5
12
Emile Maurin 32-360-8-5
32-360-8-5
Acier
Noir
M8x0,75
5
21
15
26.5
5
5
3.5
10
4.5
12
Emile Maurin 32-360-10-6
32-360-10-6
Acier
Noir
M10x1
6
25
18
34.0
7
7
4.5
12
5.0
18
Emile Maurin 32-360-10-7
32-360-10-7
Acier
Noir
M10x1
7
25
18
34.0
7
7
4.5
12
5.0
18
Emile Maurin 32-365-8-4
32-365-8-4
Acier
Rouge
M8x0,75
4
21
15
26.5
5
5
3.5
10
4.5
12
Emile Maurin 32-365-8-5
32-365-8-5
Acier
Rouge
M8x0,75
5
21
15
26.5
5
5
3.5
10
4.5
12
Emile Maurin 32-365-10-6
32-365-10-6
Acier
Rouge
M10x1
6
25
18
34.0
7
7
4.5
12
5.0
18
Emile Maurin 32-365-10-7
32-365-10-7
Acier
Rouge
M10x1
7
25
18
34.0
7
7
4.5
12
5.0
18
Emile Maurin 32-361-8-4
32-361-8-4
Inox
Noir
M8x0,75
4
21
15
26.5
5
5
3.5
10
4.5
12
Emile Maurin 32-361-8-5
32-361-8-5
Inox
Noir
M8x0,75
5
21
15
26.5
5
5
3.5
10
4.5
12
Emile Maurin 32-361-10-6
32-361-10-6
Inox
Noir
M10x1
6
25
18
34.0
7
7
4.5
12
5.0
18
Emile Maurin 32-361-10-7
32-361-10-7
Inox
Noir
M10x1
7
25
18
34.0
7
7
4.5
12
5.0
18
Emile Maurin 32-366-8-4
32-366-8-4
Inox
Rouge
M8x0,75
4
21
15
26.5
5
5
3.5
10
4.5
12
Emile Maurin 32-366-8-5
32-366-8-5
Inox
Rouge
M8x0,75
5
21
15
26.5
5
5
3.5
10
4.5
12
Emile Maurin 32-366-10-6
32-366-10-6
Inox
Rouge
M10x1
6
25
18
34.0
7
7
4.5
12
5.0
18
Emile Maurin 32-366-10-7
32-366-10-7
Inox
Rouge
M10x1
7
25
18
34.0
7
7
4.5
12
5.0
18
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D