您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_41/32_413.prj},{NB=emile_maurin_32-413-16-200},{REF=32-413-16-20},{POS=0},{POSX=sorti,entré},{D1=M 16},{D2=8.0},{D3=13.4},{L1=58},{L2=35},{W1=20},{S1=6},{ELASTICITE=18 / 43},{D1G=16.000},{D1K=13.546},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
POSX
D1
D2
D3
L1
L2
W1
S1
ELASTICITE
Emile Maurin 32-413-12-10
32-413-12-10
sorti,entré
M 12
5.5
9.5
43
35
10
4
12 / 44
Emile Maurin 32-413-16-10
32-413-16-10
sorti,entré
M 16
8.0
13.4
48
35
10
6
10 / 43
Emile Maurin 32-413-16-15
32-413-16-15
sorti,entré
M 16
8.0
13.4
58
35
15
6
10 / 57
Emile Maurin 32-413-16-20
32-413-16-20
sorti,entré
M 16
8.0
13.4
58
35
20
6
18 / 43
Emile Maurin 32-413-16-25
32-413-16-25
sorti,entré
M 16
8.0
13.4
98
35
25
6
20 / 70
Emile Maurin 32-413-16-30
32-413-16-30
sorti,entré
M 16
8.0
13.4
98
35
30
6
20 / 80
Emile Maurin 32-413-16-40
32-413-16-40
sorti,entré
M 16
8.0
13.4
148
35
40
6
21 / 113
Emile Maurin 32-413-16-50
32-413-16-50
sorti,entré
M 16
8.0
13.4
148
35
50
6
13 / 75
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D