您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_44/32_441.prj},{NB=emile_maurin_32-441-12-6_0},{REF=32-441-12-6},{PARTNUMBER=GN 822.6-6-M12-C},{NORMNR=GN 822.6},{D11=6},{D22=M12},{D2X='M12','M12','M12x1.5','M12x1.5'},{P=1.5},{K=23.5},{SW=14},{FEDERDRUCK1=10},{FEDREDRUCK2=23},{X=7.5},{PPATH=32_441/32_441_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.039},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{MATIERE=Acier},{BOUTON=Polyamide},{DB=Avec},{POS=0},{D1=M 12},{D2=6},{D3=28},{D4=20},{L1=40.5},{L2=7},{L3=10},{L4=23.5},{S1=14},{E1=10},{E2=23},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
REF
MATIERE
BOUTON
DB
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
L4
S1
E1
E2
Emile Maurin 32-441-8-4
32-441-8-4
Acier
Polyamide
Avec
M 8
4
21
15
27.5
5
6
16.5
10
4
12
Emile Maurin 32-441-81-4
32-441-81-4
Acier
Polyamide
Avec
M 8 x 1
4
21
15
27.5
5
6
16.5
10
4
12
Emile Maurin 32-441-10-5
32-441-10-5
Acier
Polyamide
Avec
M 10
5
25
18
34.0
6
8
20.0
12
6
16
Emile Maurin 32-441-101-5
32-441-101-5
Acier
Polyamide
Avec
M 10 x 1
5
25
18
34.0
6
8
20.0
12
6
16
Emile Maurin 32-441-10-6
32-441-10-6
Acier
Polyamide
Avec
M 10
6
25
18
34.0
6
8
20.0
12
6
16
Emile Maurin 32-441-101-6
32-441-101-6
Acier
Polyamide
Avec
M 10 x 1
6
25
18
34.0
6
8
20.0
12
6
16
Emile Maurin 32-441-12-6
32-441-12-6
Acier
Polyamide
Avec
M 12
6
28
20
40.5
7
10
23.5
14
10
23
Emile Maurin 32-441-121-6
32-441-121-6
Acier
Polyamide
Avec
M 12 x 1,5
6
28
20
40.5
7
10
23.5
14
10
23
Emile Maurin 32-441-12-7
32-441-12-7
Acier
Polyamide
Avec
M 12
7
28
20
40.5
7
10
23.5
14
10
23
Emile Maurin 32-441-121-7
32-441-121-7
Acier
Polyamide
Avec
M 12 x 1,5
7
28
20
40.5
7
10
23.5
14
10
23
Emile Maurin 32-441-16-8
32-441-16-8
Acier
Polyamide
Avec
M 16
8
33
23
47.5
10
12
25.5
17
11
35
Emile Maurin 32-441-161-8
32-441-161-8
Acier
Polyamide
Avec
M 16 x 1,5
8
33
23
47.5
10
12
25.5
17
11
35
Emile Maurin 32-441-16-10
32-441-16-10
Acier
Polyamide
Avec
M 16
10
33
23
47.5
10
12
25.5
17
11
35
Emile Maurin 32-441-161-1...
32-441-161-10
Acier
Polyamide
Avec
M 16 x 1,5
10
33
23
47.5
10
12
25.5
17
11
35
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D