피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_49/32_496.prj},{NB=emile_maurin_32-496-6_0},{REF=32-496-6},{MATIERE=Inox},{VERSION=6 pans},{POS=0},{D1=M6},{D2=3.5},{D3=10},{L2=5.0},{L4=10.0},{L5=-},{W1=1.0},{S1=3.0},{ED=11},{EF=18},{INFOS=INFOTEXTE},{L11=8.701},{L3X=0.0},{SWY=2.5},{X=1.6},{Y=1.2},{D4=4.800},{L41=2.5},{AUSWAHL=AUSGERASTET,EINGERASTET},{NDM=6},{KDM=4.473},{RR=0.6},{PARTNUMBER=GN 815.1-M6-NI},{NORMNR=GN 815.1},{WEIGHT=0.0039},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{CH=0.5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
MATIERE
VERSION
D1
D2
D3
L2
L4
L5
W1
S1
ED
EF
Emile Maurin 32-496-4
32-496-4
Inox
6 pans
M4
2.5
6
3.0
9.0
7.5
0.8
2.0
8
14
Emile Maurin 32-496-5
32-496-5
Inox
6 pans
M5
3.0
8
4.0
10.0
8.2
0.9
2.5
8
14
Emile Maurin 32-496-6
32-496-6
Inox
6 pans
M6
3.5
10
5.0
10.0
-
1.0
3.0
11
18
Emile Maurin 32-496-8
32-496-8
Inox
6 pans
M8
4.5
13
5.5
12.5
-
1.5
4.0
18
31
Emile Maurin 32-496-10
32-496-10
Inox
6 pans
M10
6.0
16
6.0
17.0
-
2.0
5.0
24
45
Emile Maurin 32-496-12
32-496-12
Inox
6 pans
M12
8.0
18
7.0
19.0
-
2.5
6.0
26
49
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D