您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_63/32_631.prj},{NB=emile_maurin_32-631-81-5_0},{REF=32-631-81-5},{MAT=Inox},{POS=0},{D1=M8x1},{D2=5},{D3=18},{D4=9.2},{L1=16},{L2=5.0},{L3=6.0},{L4=13.5},{S1=8},{COUPLE=7},{ELASTICITE2=5},{ELASTICITE=24},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=717-5-M8x1-A-ST},{NORMNR=GN 717},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{NDM=8.000},{KDM=0.000},{D444=16},{L111=40.0},{L6=43.5},{L7=9.5},{WSX='ST','Stahl','NI','Edelstahl'},{VERS=11},{PPATH=32_63_ss_acier_inox/32_63_s_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.013},{CTN=73182900},{SHOW=2},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
MAT
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
L4
S1
COUPLE
ELASTICITE2
ELASTICITE
SHOW
Emile Maurin 32-631-6-3
32-631-6-3
Inox
M6
3
14
6.9
12
3.5
4.5
10
6
2
3
12
2
Emile Maurin 32-631-6-4
32-631-6-4
Inox
M6
4
14
6.9
12
4.0
4.5
10
6
2
3
12
2
Emile Maurin 32-631-61-3
32-631-61-3
Inox
M6x0,75
3
14
6.9
12
3.5
4.5
10
6
3
3
12
2
Emile Maurin 32-631-8-5
32-631-8-5
Inox
M8
5
18
9.2
16
5.0
6.0
13.5
8
7
5
24
2
Emile Maurin 32-631-81-4
32-631-81-4
Inox
M8x1
4
18
9.2
16
4.5
6.0
13.5
8
8
5
24
2
Emile Maurin 32-631-81-5
32-631-81-5
Inox
M8x1
5
18
9.2
16
5.0
6.0
13.5
8
7
5
24
2
Emile Maurin 32-631-10-6
32-631-10-6
Inox
M10
6
24
11.5
20
6.0
7.5
17
10
15
5
21
2
Emile Maurin 32-631-101-5
32-631-101-5
Inox
M10x1
5
18
11.5
16
5.0
6.0
13.5
10
22
5
24
2
Emile Maurin 32-631-12-8
32-631-12-8
Inox
M12
8
30
13.8
24
8.0
9.0
20.5
12
20
6
22
2
Emile Maurin 32-631-121-6
32-631-121-6
Inox
M12x1,5
6
24
13.8
20
6.0
7.5
16.5
12
38
5
21
2
Emile Maurin 32-631-121-8
32-631-121-8
Inox
M12x1,5
8
30
13.8
24
8.0
9.0
20.5
12
20
6
22
2
Emile Maurin 32-631-161-8
32-631-161-8
Inox
M16x1,5
8
30
19.6
24
8.0
9.0
20.5
17
80
6
22
2
Emile Maurin 32-631-161-1...
32-631-161-10
Inox
M16x1,5
10
30
19.6
26
10.0
9.0
22.5
17
80
4
27
2
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D