피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
catalogue3d@emile-maurin.fr
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
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_63/32_635.prj},{NB=emile_maurin_32-635-81-5_0_5},{REF=32-635-81-5},{MAT=Acier},{POS=0},{ECROU=5},{D1=M8x1},{D2=5},{D3=18},{D4=9.2},{L1=16},{L2=5.0},{L3=6.0},{L4=13.5},{S1=8},{COUPLE=7},{ELASTICITE=5},{ELASTICITE2=24},{INFOS=INFOTEXTE},{L6=43.5},{L111=40.0},{D444=16},{POSX=eingerastet,ausgerastet},{PARTNUMBER=717-5-M8x1-AK-ST},{NORMNR=GN 717},{NDM=8.000},{KDM=10.160},{L7=9.5},{WSX='ST','Stahl','NI','Edelstahl'},{VERS=11},{KM=4.000},{SWKM=13.000},{S111=2.000},{PPATH=32_63_a_acier_inox/32_63_a_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.013},{CTN=73182900},{AB=5},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
MAT
D1
D2
D3
D4
L1
L2
L3
L4
S1
COUPLE
ELASTICITE
ELASTICITE2
Emile Maurin 32-635-6-3
32-635-6-3
Acier
M6
3
14
6.9
12
3.5
4.5
10.0
6
2
3
12
Emile Maurin 32-635-6-4
32-635-6-4
Acier
M6
4
14
6.9
12
4.0
4.5
10.0
6
2
3
12
Emile Maurin 32-635-61-3
32-635-61-3
Acier
M6x0,75
3
14
6.9
12
3.5
4.5
10.0
6
3
3
12
Emile Maurin 32-635-8-5
32-635-8-5
Acier
M8
5
18
9.2
16
5.0
6.0
13.5
8
7
5
24
Emile Maurin 32-635-81-4
32-635-81-4
Acier
M8x1
4
18
9.2
16
4.5
6.0
13.5
8
8
5
24
Emile Maurin 32-635-81-5
32-635-81-5
Acier
M8x1
5
18
9.2
16
5.0
6.0
13.5
8
7
5
24
Emile Maurin 32-635-10-6
32-635-10-6
Acier
M10
6
24
11.5
20
6.0
7.5
17.0
10
15
5
21
Emile Maurin 32-635-101-5
32-635-101-5
Acier
M10x1
5
18
11.5
16
5.0
6.0
13.5
10
22
5
24
Emile Maurin 32-635-12-8
32-635-12-8
Acier
M12
8
30
13.8
24
8.0
9.0
20.5
12
20
6
22
Emile Maurin 32-635-121-6
32-635-121-6
Acier
M12x1,5
6
24
13.8
20
6.0
7.5
16.5
12
38
5
21
Emile Maurin 32-635-121-8
32-635-121-8
Acier
M12x1,5
8
30
13.8
24
8.0
9.0
20.5
12
20
6
22
Emile Maurin 32-635-161-8
32-635-161-8
Acier
M16x1,5
8
30
19.6
24
8.0
9.0
20.5
17
80
6
22
Emile Maurin 32-635-161-1...
32-635-161-10
Acier
M16x1,5
10
30
19.6
26
10.0
9.0
22.5
17
80
4
27
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D